chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
excom I/O-system Systemkapsling 460 x 550 x 300
EG-VA465530/103-0004/N.308
Order ID nr. 100050633
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
60 044,00 kr
Totalt för artikeln
60 044,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Control Cabinet Solutions
Standard Ex Control Cabinets
EG-VA465530/103-0004/N.308
Tekniska data
Downloads
Dimensions
550 mm x 460 mm x 300 mm
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Protection class
IP66
Begär offert