chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FKFD 4.5-1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Anslutningsdon för ställdon och givare Montering på bakvägg
FKFD 4.5-1
Order ID nr. U99-17439
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Approvals
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Cable length (m)
1
Connector A
Female, M12 x 1, A-coded
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
5
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
PG9
Voltage (V)
250
Nyckelfunktioner
Number of pins
5
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
PG9
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
259,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
FKFD 4.5-1
Totalt för artikeln
259,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert