chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
MFSS 4-0.2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Anslutningsdon för ställdon och givare Frammonterad
MFSS 4-0.2
Order ID nr. U7801
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Approvals
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Cable length (m)
0.2
Connector A
Male, M8 x 1
Current (A)
4
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M8 × 0.5
Voltage (V)
125
Nyckelfunktioner
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M8 × 0.5
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
349,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
MFSS 4-0.2
Totalt för artikeln
349,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert