chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RSF 36-1M/NPT | TURCK - Your Global Automation Partner
Accessories for Fieldbus Systems Flange
RSF 36-1M/NPT
Order ID nr. U5202-02
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
105
Cable length (m)
1
Core cross-section (mm²)
1.31
Current (A)
9
Voltage (V)
600
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
182,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
RSF 36-1M/NPT
Totalt för artikeln
182,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert