chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RKF 30-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Anslutningsdon för ställdon och givare Frontmontering
RKF 30-0.5M
Order ID nr. U2302-1
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Approvals
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238
Cable length (m)
0.5
Connector A
Female, 7/8″-16 UN
Current (A)
9
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
Voltage (V)
600
Nyckelfunktioner
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
188,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
RKF 30-0.5M
Totalt för artikeln
188,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert