chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
EC-FK4.5-0.5/16 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Hona fläns med fåtrådiga ledningar, Frontmonterad
EC-FK4.5-0.5/16
Order ID nr. 6934600
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Approvals
CE
Conductor length (m)
0.5
Connection mode
Wire connection
Core cross-section (mm²)
0.34
Current (A)
4
Number of pins
5
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
Voltage (V)
60
Nyckelfunktioner
Number of pins
5
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
172,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
EC-FK4.5-0.5/16
Totalt för artikeln
172,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert