chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
IP20-kopplingsdosa med kortslutningsskydd, 12-kanaler FOUNDATION Fieldbus och PROFIBUS-PA
JRBS-40DC-12RV
Order ID nr. 6611836
I lager
Varugrupp
K3
Listpris
8 099,00 kr
Totalt för artikeln
8 099,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Passive Junction Boxes
JRBS-40DC-12RV
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-50
Approvals
ATEX, Ex-Approval, FM, IECEx
Device type
Active fieldbus junction box
Dimensions
75,5 mm x 223 mm x 49 mm
Electrical connection
Removable terminal block, reverse polarity protected, screw connection
Housing material
Aluminium
Network protocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Number of channels
12
Protection class
IP20
Begär offert