chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
NICS-Q86-ETH-HK1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiv koppling Sekundärsidan
NICS-Q86-ETH-HK1141
Order ID nr. 100050311
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Design
Rectangular
Dimensions
86,2 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Die-cast zinc
Operating voltage
DC
Protection class
IP65
Quality active face
PBT
I lager
Varugrupp
A1
Listpris
8 999,00 kr
Totalt för artikeln
8 999,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Inductive Coupling
NICS-Q86-ETH-HK1141
Begär offert