chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BS 4131-0/9 | TURCK - Your Global Automation Partner
Ställdon och sensor, fältmonterbar 7/8-tumsanslutning
BS 4131-0/9
Order ID nr. U6315
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Approvals
RoHS, UL Recognized
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Current (A)
12
Number of pins
3
Plug body
Plastic
Voltage (V)
600
Nyckelfunktioner
Connection mode
Screw/clamp connection
Number of pins
3
Application
Signal
I lager
Listpris
322,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
BS 4131-0/9
Totalt för artikeln
322,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert