chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BKM14-E01-100/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ställdon och givarkabel Anslutningskabel
BKM14-E01-100/S90
Order ID nr. UX04466
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
6.9
Cable length (m)
100
Cable quality
TPU
Connector A
Female, M16 x 0.75, Straight
Core cross-section (mm²)
0.52
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
3
Design
Connection Cable
Number of pins
14
Plug body
Plastic
Voltage (V)
300
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
100
Cable quality
TPU
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
8 651,00 kr
Totalt för artikeln
8 651,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
BKM14-E01-100/S90
Begär offert