chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BSM19-E01-3/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ställdon och givarkabel Anslutningskabel
BSM19-E01-3/S90
Order ID nr. UX02699
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
7.9
Cable length (m)
3
Cable quality
TPU
Connector A
Male, M16 x 0.75, Straight
Core cross-section (mm²)
0.52
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
3
Design
Connection Cable
Number of pins
19
Plug body
Plastic
Voltage (V)
300
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
3
Cable quality
TPU
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
1 284,00 kr
Totalt för artikeln
1 284,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
BSM19-E01-3/S90
Begär offert