chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RSC RJ45 840-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriell Ethernet-kabel Förlängningskabel
RSC RJ45 840-5M
Order ID nr. U7819-5
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Data
Approvals
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Cable color
Teal
Cable length (m)
5
Cable quality
TPE
Connector A
Male, M12 x 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, RJ45, Straight
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
2
Design
Extension Cable
Number of pins
8
Number of Pins
4
Plug body
Plastic
Voltage (V)
60
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
5
Cable quality
TPE
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
888,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSC RJ45 840-5M
Totalt för artikeln
888,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert