chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RSV RKV 482A-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fältbusskablar för fältbussystem Förlängningskabel
RSV RKV 482A-1M
Order ID nr. U7707-1
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
-5
Application
Data
Cable length (m)
1
Cable quality
PVC
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Connector B
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Core cross-section (mm²)
0.8
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Stainless Steel
Design
Extension Cable
Device type
Premoulded cable
Network protocol
PROFIBUS-PA
Number of pins
4
Number of Pins
4
Plug body
Plastic
Voltage (V)
300
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
1
Cable quality
PVC
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSV RKV 482A-1M
I lager
Varugrupp
K3
Listpris
1 210,00 kr
Totalt för artikeln
1 210,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert