chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RKC 8T-1-RSC 8T | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel för ställdon och givare Anslutningskabel
RKC 8T-1-RSC 8T
Order ID nr. U5311-561
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
105
Ambient temperature min. (°C)
5
Application
Signal
Approvals
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
5.69
Cable length (m)
1
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 x 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, M12 x 1, Straight, A-coded
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
2
Design
Extension Cable
Number of pins
8
Number of Pins
8
Plug body
Plastic
Voltage (V)
75
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
1
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
1 072,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC 8T-1-RSC 8T
Totalt för artikeln
1 072,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert