chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
WK 4.41T-0.7-WS 4.41T | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PVC Förlängningskabel
WK 4.41T-0.7-WS 4.41T
Order ID nr. U2438-13
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Approvals
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Cable color
Blue
Cable length (m)
0.7
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 x 1, Right Angle, A-coded
Connector B
Male, M12 x 1, Angled
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
4
Design
Extension Cable
Number of pins
4
Number of Pins
4
Plug body
Plastic
Voltage (V)
250
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
0.7
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
834,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WK 4.41T-0.7-WS 4.41T
Totalt för artikeln
834,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert