chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
chevron_left
Menu
RSSW RKSW 455-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel Kabelmantel av PVC
RSSW RKSW 455-5M
Order ID nr. U0355
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-40
Application
Data
Approvals
CSA, UL
Cable color
Violet
Cable diameter (mm)
8.5
Cable length (m)
5
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M12 x 1, Straight, B-coded
Connector B
Female, M12 x 1, Straight, B-coded
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
Shielded
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
5
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
992,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSSW RKSW 455-5M
Totalt för artikeln
992,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert