chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PSG 3M-3/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ställdon och givarkabel Anslutningskabel
PSG 3M-3/S90
Order ID nr. U0135-3
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
90
Ambient temperature min. (°C)
5
Application
Signal
Approvals
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
4.19
Cable length (m)
3
Cable quality
TPU
Connector A
Male, M8 x 1, Straight
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
3
Plug body
Plastic
Voltage (V)
125
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
3
Cable quality
TPU
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
335,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSG 3M-3/S90
Totalt för artikeln
335,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert