chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PSG 3-5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel för ställdon och givare Anslutningskabel
PSG 3-5
Order ID nr. U0091-01
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
105
Ambient temperature min. (°C)
5
Application
Signal
Approvals
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Cable color
Yellow
Cable diameter (mm)
4.39
Cable length (m)
5
Cable quality
PVC
Connector A
Male, Ø 8 mm, Straight
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
3
Plug body
Plastic
Voltage (V)
125
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
5
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
316,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSG 3-5
Totalt för artikeln
316,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert