chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RSSD RJ45 423-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFINET-kabelset Förlängningskabel
RSSD RJ45 423-10M
Order ID nr. U-96202
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
CE, FM Div.2, RoHS
Cable diameter (mm)
6.5
Cable length (m)
10
Cable quality
TPE
Connector A
Male, M12 x 1, Straight, D-coded
Connector B
Male, RJ45, Straight
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
1.5
Network protocol
PROFINET
Number of pins
4
Number of Pins
4
Plug body
Plastic
Special features
Shielded
Voltage (V)
42
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
10
Cable quality
TPE
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
1 589,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSSD RJ45 423-10M
Totalt för artikeln
1 589,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert