chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RSSX-RSSD860-10M/S3294 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable TPE cable jacket
RSSX-RSSD860-10M/S3294
Order ID nr. U-94013
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Data
Approvals
CE, CSA C22.2 No. 233-09, RoHS, UKCA, UL 1863
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
0.5
Network protocol
Ethernet
Number of pins
8
Plug body
Plastic
Voltage (V)
48
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
1 596,00 kr
Totalt för artikeln
1 596,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSSX-RSSD860-10M/S3294
Begär offert