chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
WKB 3T-2/S628 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kablage för aktuator och sensor Anslutningskabelpaket
WKB 3T-2/S628
Order ID nr. U-58295
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Approvals
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
5.3
Cable length (m)
2
Cable quality
PVC
Connector A
Female, 1/2″-20 UNF, Right Angle
Core cross-section (mm²)
0.5
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
3
Plug body
Plastic
Voltage (V)
250
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
2
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
278,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKB 3T-2/S628
Totalt för artikeln
278,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert