chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RSC 4.5T-15/S1587 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel för ställdon och givare Anslutningskabel
RSC 4.5T-15/S1587
Order ID nr. U-49963
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Approvals
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Cable color
Yellow
Cable length (m)
15
Cable quality
TPE
Connector A
Male, M12 x 1, Straight, A-coded
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
5
Plug body
Plastic
Special features
Weldlife cable, Weld spatter resistant
Voltage (V)
250
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
15
Cable quality
TPE
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
1 493,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSC 4.5T-15/S1587
Totalt för artikeln
1 493,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert