chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RSSD RJ45S 421-15M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel för användning med PROFINET Förlängningskabel
RSSD RJ45S 421-15M
Order ID nr. U-46718
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-30
Application
Data
Approvals
UL
Cable diameter (mm)
8.2
Cable length (m)
15
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M12 x 1, Straight, D-coded
Connector B
Male, RJ45, Straight
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Design
Extension Cable
Network protocol
Ethernet
Number of pins
4
Number of Pins
4
Plug body
Plastic
Special features
Shielded
Voltage (V)
42
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
15
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
2 850,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSSD RJ45S 421-15M
Totalt för artikeln
2 850,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert