chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PSG 5M-1 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel för ställdon och givare Anslutningskabel
PSG 5M-1
Order ID nr. U-39292
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
105
Ambient temperature min. (°C)
-40
Application
Signal
Approvals
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Cable color
Yellow
Cable diameter (mm)
4.5
Cable length (m)
1
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M8 x 1, Straight
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
3
Design
Connection Cable
Number of pins
5
Plug body
Plastic
Voltage (V)
30
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSG 5M-1
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
1
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
283,00 kr
Totalt för artikeln
283,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert