chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
CSWM 12-7-8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kablage för ställdon och sensorer Anslutningskabel
CSWM 12-7-8
Order ID nr. U-38410
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Approvals
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Cable color
Yellow
Cable length (m)
8
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M23 x 1, Right Angle
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
6
Design
Connection Cable
Number of pins
12
Plug body
Plastic
Special features
Shielded
Voltage (V)
300
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
8
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
1 276,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
CSWM 12-7-8
Totalt för artikeln
1 276,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert