chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
E-RKC 8T-264-2-RSC 8T | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kablage för ställdon och sensorer Förlängningskabel
E-RKC 8T-264-2-RSC 8T
Order ID nr. U-22460
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Approvals
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Cable color
Black
Cable length (m)
2
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 x 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, M12 x 1, Straight
Core cross-section (mm²)
0.2
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
2
Design
Extension Cable
Number of pins
8
Number of Pins
8
Plug body
Plastic
Special features
Shielded
Voltage (V)
60
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
2
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
946,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
E-RKC 8T-264-2-RSC 8T
Totalt för artikeln
946,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert