chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
HT-WAK4.5-5-HT-WAS4.5/S2430 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Högvärmetålig kabel för givare och ställdon Förlängningskabel
HT-WAK4.5-5-HT-WAS4.5/S2430
Order ID nr. 8039950
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Cable diameter (mm)
3.8
Cable length (m)
5
Cable quality
PTFE
Connector A
Female, M12 x 1, Straight
Connector B
Male, M12 x 1, Straight
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
High temperature,
Voltage (V)
60
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
HT-WAK4.5-5-HT-WAS4.5/S2430
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
5
Cable quality
PTFE
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
1 014,00 kr
Totalt för artikeln
1 014,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert