chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
HT-WAK4-5-HT-WAS4/S2430 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
High-Temperature Resistant Actuator and Sensor Cable Extension Cable
HT-WAK4-5-HT-WAS4/S2430
Order ID nr. 8038669
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Cable diameter (mm)
3.8
Cable length (m)
5
Cable quality
PTFE
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
High temperature,
Voltage (V)
250
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
5
Cable quality
PTFE
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
1 007,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
HT-WAK4-5-HT-WAS4/S2430
Totalt för artikeln
1 007,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert