chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RSCV-RKCV5702-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busskabel för CAN (DeviceNet, CANopen) Anslutningskabel
RSCV-RKCV5702-0.5M
Order ID nr. 6935148
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Data
Cable length (m)
0.5
Connector A
Male, M12 x 1, Straight, A-coded
Connector B
Female, M12 x 1, Straight, A-coded
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Coupling nut/screw material B
Stainless Steel
Design
Extension Cable
Network protocol
CANopen, DeviceNet
Number of Pins
5
Plug body
Plastic
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
0.5
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
179,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSCV-RKCV5702-0.5M
Totalt för artikeln
179,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert