chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PKWV4M-20-PKWV4M/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- och sensorkabel, PP-EPDM Förlängningskabel
PKWV4M-20-PKWV4M/TFW
Order ID nr. 6934692
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
0
Application
Signal,
Cable diameter (mm)
4.4
Cable length (m)
20
Cable quality
PP-EPDM
Connector A
Female, M8 x 1, Angled
Connector B
Female, M8 x 1, Angled
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Coupling nut/screw material B
Stainless Steel
Current (A)
4
Design
Extension Cable
Number of pins
4
Number of Pins
4
Plug body
Plastic
Voltage (V)
30
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
20
Cable quality
PP-EPDM
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
1 115,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKWV4M-20-PKWV4M/TFW
Totalt för artikeln
1 115,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert