chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PKWV3M-50-PKWV3M/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- och sensorkabel, PP-EPDM Förlängningskabel
PKWV3M-50-PKWV3M/TFW
Order ID nr. 6934691
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
0
Application
Signal,
Cable diameter (mm)
4.2
Cable length (m)
50
Cable quality
PP-EPDM
Connector A
Female, M8 x 1, Angled
Connector B
Female, M8 x 1, Angled
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Coupling nut/screw material B
Stainless Steel
Current (A)
4
Design
Extension Cable
Number of pins
3
Number of Pins
3
Plug body
Plastic
Voltage (V)
60
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
50
Cable quality
PP-EPDM
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
2 034,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKWV3M-50-PKWV3M/TFW
Totalt för artikeln
2 034,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert