chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PSGH4M-20/TFE | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Livsmedel och drycker – hygienisk PVC Anslutningskabel
PSGH4M-20/TFE
Order ID nr. 6934464
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
0
Application
Signal,
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
4.2
Cable length (m)
20
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M8 x 1, Straight
Core cross-section (mm²)
0.25
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
4
Plug body
Plastic
Voltage (V)
30
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
20
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
336,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSGH4M-20/TFE
Totalt för artikeln
336,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert