chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PKWV4M-20/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- och sensorkabel, PP-EPDM Anslutningskabel
PKWV4M-20/TFW
Order ID nr. 6933702
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
0
Application
Signal, Washdown (F & B)
Cable diameter (mm)
4.4
Cable length (m)
20
Cable quality
PP-EPDM
Connector A
Female, M8 x 1, Angled
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
4
Plug body
Plastic
Voltage (V)
30
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
20
Cable quality
PP-EPDM
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
984,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKWV4M-20/TFW
Totalt för artikeln
984,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert