chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PKGH3M-20/TFG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Livsmedel och drycker – hygieniskt, TPE Anslutningskabel
PKGH3M-20/TFG
Order ID nr. 6933489
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
105
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal, Washdown (F & B)
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
4.2
Cable length (m)
20
Cable quality
TPE-O
Connector A
Female, M8 x 1, Straight
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
3
Plug body
Plastic
Voltage (V)
60
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
20
Cable quality
TPE-O
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
446,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKGH3M-20/TFG
Totalt för artikeln
446,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert