chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RKE4.4T-5/TXP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Anslutningskabel
RKE4.4T-5/TXP
Order ID nr. 6700007
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Application
Signal
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
4.5
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
Suitable for drag chain use, Suitable for use with robots
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
5
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
685,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKE4.4T-5/TXP
Totalt för artikeln
685,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert