chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RKC4.5T-35-RSC4.5T/TXO3230 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung
RKC4.5T-35-RSC4.5T/TXO3230
Order ID nr. 6638877
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Orange
Cable diameter (mm)
4.8
Cable length (m)
35
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
60
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
35
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
1 255,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC4.5T-35-RSC4.5T/TXO3230
Totalt för artikeln
1 255,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert