chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RKC4.301T-15-RSC4T/TEY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Verbindungsleitung
RKC4.301T-15-RSC4T/TEY
Order ID nr. 6638839
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-5
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Yellow
Cable diameter (mm)
4.3
Cable length (m)
15
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
15
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
394,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC4.301T-15-RSC4T/TEY
Totalt för artikeln
394,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert