chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RKC4.4T-1.3-RSC4.4T/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Förlängningskabel
RKC4.4T-1.3-RSC4.4T/TXY
Order ID nr. 6638661
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Yellow
Cable diameter (mm)
4.5
Cable length (m)
1.3
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
1.3
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
214,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC4.4T-1.3-RSC4.4T/TXY
Totalt för artikeln
214,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert