chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Anslutningskabel
PSGS4M-4/TXY
Order ID nr. 6638618
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
299,00 kr
Totalt för artikeln
299,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSGS4M-4/TXY
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Yellow
Cable diameter (mm)
5.3
Cable length (m)
4
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M8 x 1, Straight
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
4
Plug body
Plastic
Special features
Shielded, Suitable for drag chain use,
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
4
Cable quality
PUR
Begär offert