chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
WKC4.4T-P7X3-15-RSC4.4T/TXO1165 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Förlängningskabel
WKC4.4T-P7X3-15-RSC4.4T/TXO1165
Order ID nr. 6638613
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Orange
Cable diameter (mm)
4.5
Cable length (m)
15
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 x 1, Angled, A-coded
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
LED
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
15
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
563,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKC4.4T-P7X3-15-RSC4.4T/TXO1165
Totalt för artikeln
563,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert