chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RSC8.800T-1.8/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PVC Anslutningskabel
RSC8.800T-1.8/TEL
Order ID nr. 6638598
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-5
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
5.7
Cable length (m)
1.8
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M12 x 1, Straight, A-coded
Core cross-section (mm²)
0.25
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
2
Design
Connection Cable
Number of pins
8
Plug body
Plastic
Voltage (V)
30
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
1.8
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
235,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSC8.800T-1.8/TEL
Totalt för artikeln
235,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert