chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RKC4.5T-13-RSC4.5T/TEY2501 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-Leitung Standard-Ausführung Verbindungsleitung
RKC4.5T-13-RSC4.5T/TEY2501
Order ID nr. 6638546
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable length (m)
13
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Number of pins
5
Number of Pins
5
Plug body
Plastic
Voltage (V)
60
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
13
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
964,00 kr
Totalt för artikeln
964,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC4.5T-13-RSC4.5T/TEY2501
Begär offert