chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
PKG4M-100/TXG
Order ID nr. 6638505
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
2 083,00 kr
Totalt för artikeln
2 083,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKG4M-100/TXG
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
4.5
Cable length (m)
100
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M8 x 1, Straight
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
100
Cable quality
PUR
Begär offert