chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PKG4.5S-1-PSG4.5S/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Förlängningskabel
PKG4.5S-1-PSG4.5S/TXL
Order ID nr. 6638470
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
4.8
Cable length (m)
1
Cable quality
PUR
Connector A
Female, Ø 8 mm, Straight, B-coded
Connector B
Male, Ø 8 mm, Straight, B-coded
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
50
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
1
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
163,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKG4.5S-1-PSG4.5S/TXL
Totalt för artikeln
163,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert