chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RSS4.5T-20/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Anslutningskabel
RSS4.5T-20/TXY
Order ID nr. 6638443
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Yellow
Cable diameter (mm)
5.7
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
Shielded, Suitable for drag chain use,
Voltage (V)
60
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
3
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
946,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSS4.5T-20/TXY
Totalt för artikeln
946,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert