chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PKW3M-5/TEG1025 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PVC Anslutningskabel
PKW3M-5/TEG1025
Order ID nr. 6637302
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-5
Application
Signal
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
4.3
Cable length (m)
5
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M8 x 1, Angled
Core cross-section (mm²)
0.25
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
3
Plug body
Plastic
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
5
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
144,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKW3M-5/TEG1025
Totalt för artikeln
144,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert