chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
FKSDD-4422-2M
Order ID nr. 6636955
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
440,00 kr
Totalt för artikeln
440,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
FKSDD-4422-2M
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-30
Application
Data
Approvals
UL Listed
Cable diameter (mm)
6.5
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Core cross-section (mm²)
0.32
Network protocol
Ethernet
Number of pins
4
Voltage (V)
48
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Begär offert