chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PKG4.5S-5/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Anslutningskabel
PKG4.5S-5/TXL
Order ID nr. 6636941
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
4.8
Cable length (m)
5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, Ø 8 mm, Straight, B-coded
Core cross-section (mm²)
0.34
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
5
Plug body
Plastic
Special features
Suitable for drag chain use
Voltage (V)
50
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
5
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
264,00 kr
Totalt för artikeln
264,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKG4.5S-5/TXL
Begär offert