chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PSGS4M-PSGS4M-4426-2.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriell Ethernet-kabel Anslutningskabel
PSGS4M-PSGS4M-4426-2.5M
Order ID nr. 6636686
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Approvals
CE, UKCA
Cable length (m)
2.5
Coupling nut/screw material A
Zinc
Coupling nut/screw material B
Die-cast Zinc
Current (A)
2
Design
Extension Cable
Number of pins
4
Number of Pins
4
Plug body
Plastic
Voltage (V)
30
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
2.5
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
374,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSGS4M-PSGS4M-4426-2.5M
Totalt för artikeln
374,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert