chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PKGC4.5S-10-RSC4.5T/TXL1405 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Förlängningskabel
PKGC4.5S-10-RSC4.5T/TXL1405
Order ID nr. 6635762
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
5
Cable length (m)
10
Cable quality
PUR
Connector A
Female, Ø 8 mm, Straight, B-coded
Connector B
Male, M12 x 1, Straight, A-coded
Core cross-section (mm²)
0.14
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
4
Design
Extension Cable
Number of pins
5
Number of Pins
5
Plug body
Plastic
Special features
Suitable for drag chain use
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
10
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
730,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKGC4.5S-10-RSC4.5T/TXL1405
Totalt för artikeln
730,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert